Einstellungen
Unter Einstellungen finden Sie die Dialogmaske zur Parametrierung der KL2791.

Betriebsmodus
Anwenderskalierung aktiv (R32.0)
Hier können Sie die Anwenderskalierung aktivieren (Default: inaktiv).
Registerwerte
Anwender-Gain (R34)
Hier können Sie den Verstärkungsfaktor (Gain) für die Anwender-Skalierung festlegen (Default: 1).
Timeout (R36)
Hier können Sie die Timeout-Zeit für das Erkennen eines Feldbus-Fehlers festlegen (Default: 100 ms).
Stellwert bei Timeout (Ein) (R37)
Hier können Sie den Stellwert für einen Timeout festlegen, bei dessen Auftreten die Last eingeschaltet war (Default: 50%).
Stellwert bei Timeout (Aus) (R38)
Hier können Sie den Stellwert für einen Timeout festlegen, bei dessen Auftreten die Last ausgeschaltet war (Default: 0%).
Stell-Modus (R39)
Hier können Sie den Stell-Modus des Drehzahlstellers vorgeben:
- Vollwellenansteuerung (Default)
- Mischansteuerung (für sehr dynamische Motoren, bitte lesen Sie die Hinweise zum Betrieb!)
- Phasenanschnitt (ab Firmware-Version 2 A)
Verhalten nach Kurzschluss (R40)
Hier könne Sie das Verhalten der Drehzahlstellerklemme nach einem Kurzschluss am Lastausgang festlegen.
Die Drehzahlstellerklemme ist mit einer Kurzschlussstrombegrenzung ausgestattet. Der Strom wird auf ca. 10 bis 15 A begrenzt. Ein auslösen der Sicherung wird damit typischerweise verhindert. Der Kurzschlussstrom fließt für weniger als 0,5 ms und wird automatisch angeschaltet.
- Ausgeschaltet bleiben:
Das Wiedereinschalten nach einem Kurzschluss muss durch den Anwender erfolgen. - Wieder Einschalten (Default):
Die Drehzahlstellerklemme versucht nach einem erkannten Kurzschluss den Betrieb wieder aufzunehmen und testet die Leitung mit kleiner Spannung. Ist der Kurzschluss beseitigt, fährt die Drehzahlstellerklemme auf den vorherigen Stellwert zurück.
Netzfrequenz (R41)
Hier könne Sie die Drehzahlstellerklemme auf Ihre Netzfrequenz einstellen, Default: 50 Hz