Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Abb.1: AnschlussbelegungKlemmstelle | Nr. | KL2791, Anschluss für | KL2791-0011, Anschluss für |
|---|---|---|---|
Output | 1 | Last (intern verbunden mit Klemmstelle 5) | Last (intern verbunden mit Klemmstelle 5) |
L1 | 2 | Phase (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und Power-Kontakt L1) | Phase (intern verbunden mit Klemmstelle 6) |
N | 3 | Neutralleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Power-Kontakt N) | Neutralleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
⏚ | 4 | Erdungskontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und Power-Kontakt ⏚) | Schutzleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
Output | 5 | Last (intern verbunden mit Klemmstelle 1) | Last (intern verbunden mit Klemmstelle 1) |
L1 | 6 | Phase (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und Power-Kontakt L1) | Phase (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
N | 7 | Neutralleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Power-Kontakt N) | Neutralleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
⏚ | 8 | Erdungskontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und Power-Kontakt ⏚) | Schutzleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
Einspeiseklemme
Hinweis | |
Netzspannung nur über für 230 VAC / 120 VAC geeignete Einspeiseklemme einspeisen! Buskoppler, Busklemmen-Controller und Einspeiseklemmen für 24 V sind nicht für die Einspeisung von Netzspannung (230 VAC / 120 VAC) in die Powerkontakte geeignet! Verwenden Sie zum Einspeisen der Netzspannung (230 VAC / 120 VAC) in die Powerkontakte unbedingt eine für 230 VAC / 120 VAC ausgelegte Einspeiseklemme (z. B.: KL9150, KL9160, KL9250, KL9260)! |
Eine Einspeiseklemme kann mehrere Drehzahlstellerklemmen versorgen.
![]() | Trennklemme Falls Sie in einem Busklemmenblock auf den Powerkontakten Spannungen von 24 V und 230 VAC / 120 VAC verwenden, können Sie die Trennklemme KL9080 verwenden, um die Potentialblöcke auch optisch eindeutig voneinander zu trennen. |
Kurzschlussstrombegrenzung
Die Drehzahlstellerklemmen sind mit einer Kurzschlussstrombegrenzung ausgestattet. Der Strom wird auf ca. 10 bis 15 A begrenzt. Ein auslösen der Sicherung wird damit typischerweise verhindert.
Der Kurzschlussstrom fließt für weniger als 0,5 ms und wird automatisch angeschaltet. Die KL2791 versucht nach einem erkannten Kurzschluss den Betrieb wieder aufzunehmen und testet die Leitung mit kleiner Spannung. Ist der Kurzschluss beseitigt, fährt die Drehzahlstellerklemme auf den vorherigen Stellwert zurück.
Ein Kurzschluss auf der Leitung sollte immer vermieden und keines falls willentlich herbeigeführt werden! Die Bauteile in der Drehzahlstellerklemme werden durch den Kurzschluss gestresst. Eine hohe Kurzschlussanzahl verringert die Lebensdauer der Drehzahlstellerklemme!
Sicherungen
Die Drehzahlstellerklemme darf mit Sicherungen bis 10 A abgesichert werden.
Die Drehzahlstellerklemme schützt sich selbst vor Zerstörungen durch Kurzschluss und Überlast. Dieser eingebaute Schutz greift beim Kurzschluss auf der Verbindungsleitung zwischen Drehzahlstellerklemme und Last.
Hinweis | |
Überlastschutz verwenden! Auf den Überlastschutz der Last darf trotzdem nicht verzichten werden. Die häufig in Geräten mit Transformator verwendete Feinsicherung darf nicht überbrückt oder in ihrem Wert verändert werden. Es droht sonst eine Überhitzung des Transformators. |

