Technische Daten
Technische Daten | KL2784/KS2784 | KL2794/KS2794 | |
---|---|---|---|
Anzahl Ausgänge | 4 Schließer | ||
Nennlastspannung | 0 … 30 VAC/DC (rein ohmsche Last: 0 … 48 VDC) | ||
Ausgangsstrom | 2 A je Kanal | ||
Durchbruchspannung | 80 V | ||
Pulsstrom | 5 A (100 ms), < 50 A (10 ms) | ||
Kurzschlussstrom | nicht kurzschlussfest, siehe Pulsstrom | ||
Einschaltgeschwindigkeit | typisch 1,8 ms, max. 5 ms | ||
Ausschaltgeschwindigkeit | typisch 30 ms, max. 50 ms | ||
Einschaltwiderstand | typisch 0,03 Ω | ||
Trennspannung | - | < 200 V (Kanal/Kanal) | |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Netzspannung) | ||
Besondere Eigenschaften | Ersatz für Relaiskontakte | Ersatz für Relaiskontakte, potenzialfrei | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus und über die Power-Kontakte | ||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch: 80 mA | ||
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 4 Bit | ||
Konfiguration | über den Buskoppler oder die Steuerung | ||
Gewicht | ca. 50 g | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | ||
zulässige Einbaulage | beliebig | ||
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, cULus, ATEX |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |