Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
---|---|
3.4.0 |
|
3.3.0 |
|
3.2.0 |
|
3.1.0 |
|
3.0.0 |
|
2.6.0 |
|
2.5.0 |
|
2.4.0 |
|
2.3.0 |
|
2.2.0 |
|
2.1.0 |
|
2.0.0 |
|
1.2.0 |
|
1.1.0 |
|
1.0.0 |
|
0.1 | erste Vorabversion |
Firm- und Hardware-Stände
Version der Dokumentation | KL2751 | KL2751-0011 | KL2761 | KL2761-0011 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
3.4.0 | 05 | 13 | 05 | 13 | 05 | 11 | 05 | 11 |
3.3.0 | 05 | 13 | 05 | 13 | 05 | 11 | 05 | 11 |
3.2.0 | 4H | 10 | 4H | 10 | 4H | 10 | 4H | 07 |
3.1.0 | 4H | 09 | 4H | 09 | 4H | 06 | 4H | 06 |
3.0.0 | 4H | 09 | 4H | 09 | 4H | 06 | 4H | 06 |
2.6.0 | 4H | 09 | 4H | 09 | 4H | 06 | 4H | 06 |
2.5.0 | 3B | 05 | 3B | 05 | 3B | 02 | 3B | 02 |
2.4.0 | 2F | 03 | 2F | 03 | 1F | 02 | 1F | 02 |
2.3.0 | 2E | 01 | 2E | 01 | 1E | 00 | 1E | 00 |
2.2.0 | 2B | 01 | 2B | 01 | 1B | 00 | 1B | 00 |
2.1.0 | 2A | 01 | - | - | 1A | 00 | - | - |
2.0.0 | 2A | 01 | 1A | 00 | ||||
1.2.0 | 2A | 01 | - | - | ||||
1.1.0 | 1C | 00 | ||||||
1.0.0 | 1A | 00 | ||||||
0.1 | 1A | 00 |
Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 38 06 1C 00: 38 - Produktionswoche 38 |