Technische Daten
Technische Daten | KL2701-0000, KS2701-0000 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 1 Schließer |
Nennspannung | 0 … 230 VAC/DC |
Lastart | ohmsch, induktiv |
Ausgangsstrom je Kanal | 3 A Dauerbelastung |
Überspannungsschutz | ab 400 VAC |
Pulsstrom | 5 A (20 s), |
Schaltstrom | Stoßstrom: 5 A (20 s), 50 A (100 ms) |
Empfohlene Vorsicherung | ≤ 10 A flink |
Durchgangswiderstand | 0,1 Ω typ. |
Ausschaltzeit | 2 … 4 ms |
Max. Restspannung | (100 mΩ) |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung), 2500 VAC (1 Min.) |
Leckstrom (OFF-Zustand) | << 1 mA |
Stromaufnahme Powerkontakte | nur Leck- und Laststrom |
Stromaufnahme K-Bus | typ. 65 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Outputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 55 g |
Abmessungen (B x H x T) | 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Kennzeichnungen / Zulassungen | CE, UKCA, EAC |