Technische Daten
Technische Daten | KL2712-0000 | KL2722-0000 | KL2732-0000 |
|---|---|---|---|
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-Leiter | ||
Anzahl der Ausgänge | 2x Schließer | 2x Schließer, gegenseitige Verriegelung | 2 Schließer, gegenseitige Verriegelung (ohne Powerkontakte) |
Nennspannung | 12 … 230 VAC | ||
Lastart | ohmsch, induktiv | ||
Ausgangsstrom je Kanal | 2 x 0,025 … 0,5 A | 1 A (Leckstrom: typ. 0,8 mA, max 1,5 mA) | 1 A (Leckstrom: typ. 0,8 mA, max. 1,5 mA |
Frequenzbereich | 47 … 63 Hz | ||
Überspannungsschutz | > 275 V | ||
Pulsstrom | 40 A (16 ms), | 40 A (16 ms) | 40 A (16 ms) |
Einschaltzeit | 0,1 ms | 0,1 … 10 ms, Nulldurchgang | 0,1 … 10 ms, Nulldurchgang |
Ausschaltzeit | T/2 | ||
Max. Restspannung | 1,5 V | 1,5 V (60 mA…1 A, | 1,5 V (60 mA…1 A), |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung), 3750 VAC (1 Min.) | ||
Leckstrom (OFF-Zustand) | typ 0,8 mA, max. 1,5 mA | ||
Stromaufnahme Powerkontakte | nur Leck- und Laststrom | - | |
Stromaufnahme K-Bus | 10 mA | ||
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Outputs | ||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | ||
Gewicht | ca. 55 g | ||
Abmessungen | 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C | ||
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C | ||
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Schutzart | IP20 | ||
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | ||
Kennzeichnungen / Zulassungen | CE, cULus, GL, | CE, GL, | CE, GL |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |