Technische Daten
Technische Daten | KL2702-0000 | KL2702-0020 | KL2702-0002 |
---|---|---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter | ||
Anzahl der Ausgänge | 2 Schließer | 2 Schließer, gegenseitige Verriegelung | |
Nennspannung | 0 … 230 VAC/DC (DC … 100 Hz) | ||
Lastart | ohmsch, induktiv | ||
Ausgangsstrom je Kanal | max. 0,3 A | max. 1,5 A | max. 2 A |
Frequenzbereich | DC…100 Hz | ||
Überspannungsschutz | ab 400 VAC | ||
Pulsstrom | 0,5 A (20 s), | 2,5 A (20 s) | 2,5 A (20 s) |
Durchgangswiderstand | 2,1 Ω typ., 3,2 Ω max. | 0,3 Ω typ., 0,4 Ω max. | 0,3 Ω typ., 0,4 Ω max. |
Einschaltzeit | 4…6 ms | 0,2…0,4 ms | 0,2…0,4 ms |
Ausschaltzeit | 0,05…0,1 ms | 5…8 ms | 5…8 ms |
Einschaltverzögerung | 320 µs | ||
Ausschaltverzögerung | 6,2 ms | ||
Max. Restspannung | (2,1 Ω) | (200 mΩ) | (300 mΩ) |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung), 2500 | ||
Leckstrom (OFF-Zustand) | << 1 mA | ||
Stromaufnahme Powerkontakte | nur Leck- und Laststrom | ||
Stromaufnahme K-Bus | typ. 10 mA | typ. 50 mA | typ.50 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Outputs | ||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | ||
Gewicht | ca. 55 g | ||
Abmessungen (B x H x T) | 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C | ||
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C | ||
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Schutzart | IP20 | ||
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | ||
Kennzeichnungen / Zulassungen | CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX | CE, UKCA, EAC | CE, UKCA, EAC |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |