Funktionsbeschreibung
Lastarten
Last | 100000 Schaltspiele mit | 30000 Schaltspiele mit | |
|---|---|---|---|
Glühlampen | 1,25 kW | 2,5 kW | |
Leuchtstofflampen | unkompensiert | 1,2 kW | 2,5 kw |
parallelkompensiert | 650 W / 70 µF | 1,3 kW / 140 µF | |
Leuchtstofflampen in Duo-Schaltung | 2 x 1,2 kW | 2 x 2,5 kW | |
Halogenlampen (230 VAC) | 1,2 kW | 2,5 kW | |
Niedervolt-Halogenlampe mit Trafo | 500 VA | 500 VA | |
Quecksilber-/ Natriumdampflampen | unkompensiert | 1 kW | 2 kW |
parallelkompensiert | 1 kW / 70 µF | 2 kW / 140 µF | |
Duluxlampen | unkompensiert | 800 W | 1,6 kW |
parallelkompensiert | 560 W / 70 µF | 1,1 kW / 140 µF | |
Betriebsarten
- HAND:
Die Spulenansteuerung ist unterbrochen. Betätigung erfolgt nur über roten Hand- Bedienungsschalter - AUTO:
Betätigung des Relais über die Steuerung. Manuelle Zustandswechsel über den roten Handbedienungsschalter werden nach weniger als 500 ms von der Steuerung zurückgesetzt.
Beispiel
Abb.8: KL2641 - BeispielStandards
Das Relais entspricht sowohl den internationalen Standards nach IEC und DIN EN 61810 Teil 1 / VDE 0435 Teil 201 als auch den Anforderungen an kurzzeitige Überströme und Kurzschlussfestigkeit gemäß IEC und EN 61036 / 61037.