Technische Daten
Technische Daten | KL2641 |
|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 1 Schließer, potentialfrei |
Nennspannung | 230 VAC (max. Schaltspannung 440 VAC) |
Schaltleistung max. | 5 kVA |
Schaltspannung max. | 440 VAC (UL: max. 230 VAC) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 16 A |
Schaltstrom | max. 16 AAC |
Lampenlast, EVG | max. 16 A Einschaltstrom |
Stromaufnahme Powerkontakt | 65 mA typ. + Last |
Stromaufnahme K-Bus | 5 mA typ. |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Bitbreite im Prozessabbild | Input: 2 (Status Hand, Auto), Output: 2 |
Schaltspiele | 106 |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Besondere Eigenschaften | Handbedienung; bistabiler Relaiskontakt |
Gewicht | ca. 110 g |
Abmessungen (B x H x T) | 27 mm x 100 mm x 68 mm (Breite angereiht 24 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).