KL2641 - Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Hinweis | |
Beschädigung der Geräte möglich! Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems mit unterschiedlichen Potenzialen auf den Powerkontakten (z. B. 24 VDC und 230 VAC), dass die Verwendung von Potenzialtrennklemmen (z. B.: KL9080) zwingend erforderlich ist! |
Abb.23: KL2641 - Anschlussbelegung und LEDsKL2641 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 (DO) | 1 | Ausgang 1, Last (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
Output 1 (DO) | 2 | Ausgang 1, Last (intern verbunden mit Klemmstelle 1) |
230 VAC (L) | 3 | Netzspannung 230 VAC (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
230 VAC (L) | 4 | Netzspannung 230 VAC (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
KL2641 - LED-Anzeigen
LED | Farbe | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Signal-LED HAND | grün | aus | Betrieb über die Steuerung |
an | Handbetrieb |