Technische Daten
Technische Daten | KL2631 / KS2631 |
|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 1 Schließer an Powerkontakt |
Nennspannung | 400 VAC / 300 VDC |
Schaltleistung DC | 300 V = 0,15 A; 24 V = 5 A, nicht linear |
Schaltleistung AC | 1500 VA |
Schaltspannung min. | Leistungskontakt |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom | max. 2 A |
Schaltstrom | Schaltleistung DC: 300 V = 0,15 A; 24 V = 5 A, nicht linear |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | nur Last |
Stromaufnahme K-Bus | 80 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Outputs |
Schaltspiele mech. (min.) | 1 x 107 |
Schaltspiele elektr. (min.) | 1,3 x 105 (2 A / 250 VAC) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Besondere Eigenschaften | 400 V Kontakt |
Steckbare Verdrahtung | Bei allen KSxxxx-Klemmen |
Gewicht | ca. 85 g |
Abmessungen (B x H x T) | 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC, DNV |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).