KL/KS2631 - Anschlussbelegung und LEDs

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Hinweis

Beschädigung der Geräte möglich!

Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems mit unterschiedlichen Potenzialen auf den Powerkontakten (z. B. 24 VDC und 230 VAC), dass die Verwendung von Potenzialtrennklemmen (z. B.: KL9080) zwingend erforderlich ist!

KL/KS2631 - Anschlussbelegung und LEDs 1:Abb.21: KL2631 - Anschlussbelegung und LEDs

KL/KS2631 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Output 1

1

Ausgang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 5)

400 V

2

400 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und Power-Kontakt 400 V)

N

3

N (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Power-Kontakt N)

⏚

4

Erdungskontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und Power-Kontakt ⏚)

Output 1

5

Ausgang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 1)

400 V

6

400 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und Power-Kontakt 400 V)

N

7

N (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Power-Kontakt N)

⏚

8

Erdungskontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und Power-Kontakt ⏚)

KL/KS2631 - LED-Anzeigen

LED

Farbe

Zustand

Bedeutung

Signal LED 1

grün

aus

Signalspannung "0"

an

Signalspannung "1"