Technische Daten

Technische Daten

KL2612 / KS2612

Anzahl der Ausgänge

2 x Wechsler

Kontaktmaterial

Goldummantelte Silberlegierung

Nennspannung

125 VAC / 30 VDC

Lastart

ohmsch

Ausgangsstrom max.

2 A je Kanal

Schaltleistung max.
bei ohmscher Last

Wechselspannung: 0,5 A / 125 VAC
Gleichspannung: 2 A / 30 VDC

Minimal zulässige Last (Richtwert)

10 µA bei 10 mV

Ansprechzeiten bei Nennlast

Ansprechzeit max. 4 ms
Rückfallzeit max. 4 ms
Prellzeit max. 4 ms

Lampenlast, EVG

max. 2 A Einschaltstrom

Potentialtrennung

500 V (K-Bus / Feldspannung)

Stromaufnahme K-Bus

60 mA

Bitbreite im Prozessabbild

2 Outputs

Schaltspiele mech. (min.)

1 x 108 Schaltungen

Schaltspiele elektr. (min.)

105 Schaltungen ohmsche Last
bei 30 VDC, 2 A
oder 125 VAC, 0,5 A

Zulässige Schalthäufigkeit bei max. Kontaktlast

20 Schaltungen/min.

Kontaktwiderstand max. (neu)

< 40 mOhm

Isolationswiderstand (min.)

100 MOhm bei 500 VDC

Prüfspannung zwischen offenem Kontakt

750 V (1 min. zwischen offenen Kontakten)

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Besondere Eigenschaften

Signalrelais

Steckbare Verdrahtung

Bei allen KSxxxx-Klemmen

Gewicht

ca. 80 g

Abmessungen (B x H x T)

15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

   0°C ... +55°C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25°C ... +85°C

Zulässige relative Feuchte

95%, keine Betauung

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Einbaulage

beliebig

Schutzart

IP20

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, UKCA, cULus, EAC, DNV

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).