Technische Daten
Technische Daten | KL2634, KS2634 |
---|---|
Anzahl der Ausgänge | 4 Schließer (potentialfrei) |
Kontaktmaterial | Ag-Legierung (stationärer Kontakt Au-Beschichtet) |
Nennlastspannung | 250 VAC/30 VDC |
Lastart | ohmsch, induktiv |
Schaltstrom ohmsch | typ. 4 A AC/DC je Kanal |
Schaltstrom induktiv | typ. 2 A AC/DC je Kanal |
Minimal zulässige Last | typ. 0,1 mA bei 0,1 VDC (bei 120 Operationen / min.) |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) |
Stromaufnahme K-Bus | Typ. 120 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | 4 Outputs |
Schaltspiele mech. (min.) | 2 x 107 (bei 18 x 103 Schaltzyklen pro Stunde) |
Schaltspiele elektr. (min.) | 1 x 105 (3 A bei 30 VDC und ohmscher Last) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Kontaktwiderstand (max.) | typ. 100 mΩ |
Isolations- | typ. 1000 MΩ bei 500 VDC |
Steckbare Verdrahtung | Bei allen KSxxxx-Klemmen |
Gewicht | ca. 70 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).