Technische Daten
Technische Daten | KL2602 / KS2602 | KL2622 / KS2622 |
|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 2 Schließer an Powerkontakt | 2 Schließer (potentialfrei) |
Kontaktmaterial | AgCdO | |
Schaltspannung | maximal 250 VAC / 30 VDC | |
Schaltstrom | maximal 5 A | |
Schaltleistung max. | Wechselspannung: 5 A 250 VAC 1250 VA | |
Schaltstrom max. | 2 A, 250 VAC | |
Minimal zulässige Last (Richtwert) | 10 mA bei 5 VDC (im Auslieferungszustand) 100 mA bei 5 VDC (nachdem einmal ein Strom von ca. 100 mA (oder größer) geschaltet wurde) | |
Ansprechzeiten bei Nennlast | Ansprechzeit: max. 10 ms | |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Netzspannung) | |
Stromaufnahme K-Bus | 80 mA | 85 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Outputs | |
Lebensdauer mechanische Schaltspiele | 20.000.000 Schaltungen | |
Lebensdauer elektrische Schaltspiele | mindestens 100.000 Schaltungen von ohmscher Last bei 250 VAC, 5 A oder 30 VDC ;5 A | |
Zulässige Schalthäufigkeit bei max. Kontaktlast | 10 Schaltungen / Minute | |
Kontaktwiderstand (neu) max. | < 30 mΩ | |
Isolationswiderstand | 100 MΩ bei 500 VDC | |
Prüfspannung zwischen offenem Kontakt | min. 750 V (1 Minute. zwischen offenen Kontakten) | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Gewicht | ca. 85 g | ca. 80 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
relative Feuchte | 95% ohne Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, DNV | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Technische Daten | KL2602-0010 / KS2602-0010 | KL2622-0010 / KS2622-0010 |
|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 2 Schließer an Powerkontakt | 2 Schließer |
Kontaktmaterial | Ag-Legierung (stationärer Kontakt Au-Beschichtet) | |
Nennlastspannung | 230 VAC/30 VDC | |
Lastart | ohmsch, induktiv, kapazitiv | |
Schaltstrom max. | typ. 5 AAC/DC je Kanal | |
Schaltstrom induktiv | typ. 2 AAC/DC je Kanal | |
Minimal zulässige Last | typ. 0,1 mA bei 0,1 VDC | |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) | |
Stromaufnahme K-Bus | 80 mA | 85 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Outputs | |
Ansprechzeit bei Nennlast | Max. 20 ms (= 10 ms Nullspannungsverzögerung bei 50 Hz + 10 ms Verzögerungszeit des Relais) | |
Schaltspiele mech. (min.) | 2 x 107 (bei 18 x 103 Schaltzyklen pro Stunde) | |
Schaltspiele elektr. (min.) | 100.000 (3 A bei 250 VAC, 3 A bei 30 VDC und ohmscher Last) | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
Besondere Eigenschaften | schaltet kontaktschonend im Spannungsnulldurchgang | |
Kontaktwiderstand (max.) | typ. 100 mΩ | |
Isolations- | typ. 1000 MΩ bei 500 VDC | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Gewicht | ca. 50 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
relative Feuchte | 95% ohne Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).