KL/KS2652 - Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Abb.9: KL2652 - Anschlussbelegung und LEDsKL/KS2652 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Ausgang 1 | 1 | Relais 1: Schließer-Kontakt 14 |
2 | Relais 1: Mittel-Kontakt 11 (250 VAC / 300 VDC) | |
3 | Relais 1: Öffner-Kontakt 12 | |
| 4 | nicht belegt |
Ausgang 2 | 5 | Relais 2: Schließer-Kontakt 24 |
6 | Relais 2: Mittel-Kontakt 21 (250 VAC / 300 VDC) | |
7 | Relais 2: Öffner-Kontakt 22 | |
| 8 | nicht belegt |
KL/KS2652 - LED-Anzeigen
LED | Farbe | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Signal-LED 1 | grün | aus | Wechsler zwischen den Klemmstellen 2 und 3 (Relais 1) bzw. 6 und 7 (Relais 2) geschlossen |
an | Wechsler zwischen den Klemmstellen 2 und 1 (Relais 1) bzw. 6 und 5 (Relais 2) geschlossen |