Anschlussbelegung

Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
|---|---|---|
13 | 1 | Relaiskontakt 13 (Schließer 1) |
14 | 2 | Relaiskontakt 14 (Schließer 2) |
+24 V | 3 | 24 V Powerkontakt |
Input 1 (Watchdog Enable) | 4 | Eingang 1 (24 VDC), Freigabe des Watchdogs bei negativer Flanke |
23 | 5 | Relaiskontakt 23 (Schließer 1) |
24 | 6 | Relaiskontakt 24 (Schließer 2) |
0 V | 7 | 0 V Powerkontakt |
Input 2 | 8 | Eingang 2 (24 VDC) |