Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
|---|---|
2.1.0 |
|
2.0.0 |
|
1.0.0 |
|
0.5 |
|
0.4 |
|
0.3 |
|
0.2 |
|
0.1 | erste vorläufige Vorab-Dokumentation für KL2542 |
Firm- und Hardware-Stände
Dokumentation | Firmware | Hardware |
|---|---|---|
2.1.0 | 3A | 13 |
2.0.0 | 3A | 10 |
1.0.0 | 1C | 05 |
0.5 | 1C | 05 |
0.4 | 1B | 03 |
0.3 | 1B | 03 |
0.2 | 1A | 01 |
0.1 | 1A | 01 |
Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 49 05 1B 03: 49 - Produktionswoche 49 |