KL2545 - LED-Anzeigen

Linkes LED-Prisma
LED | Anzeige | |
|---|---|---|
Run (grün) | an | Datenübertragung auf dem K-Bus aktiv |
Enc. A: A (grün) | an | Am Eingang A für Encoder A liegt ein Signal an. |
Enc. B: A (grün) | an | Am Eingang A für Encoder B liegt ein Signal an. |
Input 1 (grün) | an | Am Eingang 1 liegt ein Signal an. |
- | reserviert | |
Enc. A: B (grün) | an | Am Eingang B für Encoder A liegt ein Signal an. |
Enc. B: B (grün) | an | Am Eingang B für Encoder B liegt ein Signal an. |
Input 2 (grün) | an | Am Eingang 2 liegt ein Signal an. |
Rechtes LED-Prisma
LED | Anzeige | |
|---|---|---|
- | reserviert | |
Enable A (grün) | aus | Kanal 1 ist nicht freigeschaltet oder nicht betriebsbereit. |
an | Kanal 1 ist freigeschaltet und betriebsbereit. | |
- | reserviert | |
Error A (rot) | an | anstehender Fehler bei Kanal 1 |
Load Power (grün) | aus | Die Versorgungsspannung für die Last ist nicht vorhanden (kleiner als 7 V). |
an | Die Versorgungsspannung für die Last ist vorhanden (größer als 8 V). | |
Enable B (grün) | aus | Kanal 2 ist nicht freigeschaltet oder nicht betriebsbereit. |
an | Kanal 2 ist freigeschaltet und betriebsbereit. | |
Warning (gelb) | an | Die interne Temperatur ist größer als 80°C oder die Versorgungsspannung ist gesunken. |
Error B (rot) | an | anstehender Fehler bei Kanal 2 |