KL2545 - Technische Daten
Technische Daten | KL2545-0000 / KS2545-0000 |
|---|---|
Anzahl der Endstufen | 2 |
Lastart | ohmsch-induktiv > 1 mH |
Versorgung der Ausgangsstufe | 8 VDC bis 48 VDC, über Klemmstellen |
Ausgangsstrom je Kanal | 3,5 A (kurzschlussfest, thermische Überlastwarnung für beide Ausgangsstufen gemeinsam) |
PWM-Taktfrequenz | 36 kHz |
Auflösung | maximal 12 Bit |
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 (für Endlagen) |
Nennspannung der digitalen Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) |
Signalspannung "0" an digitalen Eingängen | -3 V ... 2 V |
Signalspannung "1" an digitalen Eingängen | 15 V ... 30 V |
Eingangsfilter | 0,2 ms |
Eingangsstrom | typisch 5 mA |
Anzahl der Encoder-Eingänge | 4 (für ein Gebersystem) |
Geberspannung "0" | -3 V ... 1,5 V |
Geberspannung "1" | 2,5 V ... 24 V |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Netzspannung) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch: 100 mA |
Stromaufnahme aus den Power-Kontakten | typisch: 20 mA |
Verlustleistung | typisch: 4 W |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 2 x 16 Bit Daten, 2 x 8 Bit Status |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 2 x 16 Bit Daten, 2 x 8 Bit Control |
Konfiguration | über den Buskoppler oder die Steuerung |
Gewicht | ca. 100 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulässige Einbaulage | siehe Kapitel Einbaulage |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).