KL2535 - LED-Anzeigen

LED | Anzeige | |
|---|---|---|
Run (grün) | reserviert | Datenübertragung auf dem K-Bus aktiv |
Enable A (grün) | aus | Kanal 1 ist nicht freigeschaltet oder nicht betriebsbereit. |
an | Kanal 1 ist freigeschaltet und betriebsbereit. | |
- | reserviert | |
Error A (rot) | an | anstehender Fehler bei Kanal 1 |
Power (grün) | aus | Die Versorgungsspannung ist nicht vorhanden (kleiner als 7 V). |
an | Die Versorgungsspannung ist vorhanden (größer als 8 V). | |
Enable B (grün) | aus | Kanal 2 ist nicht freigeschaltet oder nicht betriebsbereit. |
an | Kanal 2 ist freigeschaltet und betriebsbereit. | |
Warning (gelb) | an | Die interne Temperatur ist größer als 80°C oder die Versorgungsspannung ist gesunken. |
Error B (rot) | an | anstehender Fehler bei Kanal 2 |