KL2532/KS2532 - Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
---|---|---|
A1 | 1 | Motor A, Anschluss A1 |
B1 | 2 | Motor B, Anschluss B1 |
24 V | 3 | z. B. Encoder-Versorgung (von positivem Powerkontakt) |
Input 1 | 4 | Digitaler Eingang 1 (24 VDC). |
A2 | 5 | Motor A, Anschluss A2 |
B2 | 6 | Motor B, Anschluss B2 |
0 V | 7 | z. B. Encoder-Versorgung (von negativem Powerkontakt) |
Input 2 | 8 | Digitaler Eingang 2 (24 VDC). |