KL2532 - LED-Anzeigen

LED |
Anzeige | |
---|---|---|
Run (grün) |
reserviert |
Datenübertragung auf dem K-Bus aktiv |
Enable A (grün) |
aus |
Kanal 1 ist nicht frei geschaltet oder nicht betriebsbereit. |
an |
Kanal 1 ist frei geschaltet und betriebsbereit. | |
Warning A (gelb) |
an |
Die interne Temperatur ist größer als 80°C oder die Versorgungsspannung ist gesunken. |
Error A (rot) |
an |
anstehender Fehler bei Kanal 1 |
Power (grün) |
aus |
Die Versorgungsspannung ist nicht vorhanden (kleiner als 7 V). |
an |
Die Versorgungsspannung ist vorhanden (größer als 8 V). | |
Enable B (grün) |
aus |
Kanal 2 ist nicht frei geschaltet oder nicht betriebsbereit. |
an |
Kanal 2 ist frei geschaltet und betriebsbereit. | |
Warning B (gelb) |
an |
Die interne Temperatur ist größer als 80°C oder die Versorgungsspannung ist gesunken. |
Error B (rot) |
an |
anstehender Fehler bei Kanal 2 |