Nennleistung der Motorspannungsversorgung
Für typische Anwendungen kann man die Nennleistung der Motorspannungsversorgung so dimensionieren, dass für die Stromaufnahme 50% des Stroms einer Schrittmotorphase angenommen wird.
VORSICHTFür größere Lastmomente müssen Sie die tatsächliche maximal auftretende Stromaufnahme genau messen!
Dieses ist lediglich eine Abschätzung für typische Anwendungen. In Fällen, bei denen größere Lastmomente am Motor auftreten, ist diese Auslegung nicht ausreichend. Hier muss die tatsächliche maximal auftretende Stromaufnahme gemessen werden und die Motorspannungsversorgung entsprechend dimensioniert werden.
Beispiel für typische Anwendungen
Eine KL2541, die einen Schrittmotor mit max. 5 A Spulenstrom in einer typischen Anwendung betreibt, kann in der Regel mit einer Motorversorgung von 48 V / 2,5 A betrieben werden.