KL2541 - Technische Daten
Technische Daten | KL2541-0000, KS2541-0000 | KL2541-0006 |
|---|---|---|
Anzahl der digitale Ausgänge | 1, für einen Schrittmotor (2 Phasen) | |
Spannungsversorgung für Endstufe (über Klemmstellen 4' und 8') | 8 VDC bis 48 VDC | |
Ausgangsstrom | max. 5 A (überlast- und kurzschlussfest) | |
Maximale Schrittfrequenz | 125 kHz | |
Schrittmuster | Vollschritt, Halbschritt, 4 / 8 / 16 / 32 / 64-fach-Microstepping | |
Auflösung | maximal 64 Schritte Microstepping | |
Auflösung pro Umdrehung | ca. 5000 Positionen in typischen Anwendungen | |
Stromreglerfrequenz | ca. 25 kHz | |
Anzahl Encoder-Eingänge | 4, für ein Gebersystem | |
Encoder-Spannung "0" | -3 V ... 2 V | |
Encoder-Spannung "1" | 2,5 V ... 30 V | |
Geberversorgung | 24 VDC | 5 VDC |
Pulsfrequenz | maximal 400.000 Inkremente/s (4-fach Auswertung) | |
Anzahl digitale Eingänge | 2, für Endlage | |
Nennspannung | 24 VDC (-15%/+20%) | |
Signalspannung "0" | -3 V ... 2 V | |
Signalspannung "1" | 2,5 V ... 30 V | |
Eingangsfilter | 0,2 ms | |
Eingangsstrom | typisch 5 mA | |
Diagnose LED für | Fehler Strang A, Fehler Strang B, Schrittverlust/Stillstand, Power, Enable, Drehrichtung, Encoder-Signale, digitale Eingänge | |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus und über die Power-Kontakte | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus (5 V) | typisch 100 mA | |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | typisch 35 mA | |
Verlustleistung | typisch 4 W | |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 1 x 8 Bit Status, 2 x 16 Bit Daten | |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 1 x 8 Bit Control, 2 x 16 Bit Daten | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) | |
Gewicht | ca. 100 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 / EN 61800-6-3 * | |
Schutzart | IP20 | |
zulässige Einbaulage | ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage | |
Kennzeichnung / Zulassung | CE, UKCA, cULus, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).