KL2541 - Einführung

Die Busklemme KL2541 ist für den mittleren Leistungsbereich von Schrittmotoren vorgesehen.
Die PWM-Endstufen decken einen großen Spannungs- und Strombereich ab. Sie sind zusammen mit zwei digitalen Eingängen (5 V / 24 V) für Endlagenschalter und einem Inkremental-Encoder-Interface (5 V / 24 V) in der Busklemme untergebracht. Sowohl das Inkremental-Encoder-Interface als auch die beiden digitalen Eingänge sind auch für Signalpegel von 5 V nutzbar. Mit einigen Parametern kann die KL2541 an den Motor und die Anwendung angepasst werden.
Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein 64-fach-Mircostepping sichergestellt. Zusammen mit einem Schrittmotor stellt die KL2541 eine preiswerte Kleinservoachse dar.
Die Busklemme ist als KL2541-0000 für Standardverdrahtung und als KS2541-0000 für steckbare Verdrahtung lieferbar.
Außerdem steht mit der KL2541-0006 eine Variante mit 5 V Geberversorgung zur Verfügung.