KL2531 - Technische Daten
Technische Daten | KL2531-0000, KS2531-0000 |
|---|---|
Anzahl der digitale Ausgänge | 1, für einen Schrittmotor (2 Phasen) |
Spannungsversorgung für Endstufe (über Powerkontakte) | 8 VDC bis 24 VDC |
Ausgangsstrom | max. 1,5 A (überlast- und kurzschlussfest) |
Stromreglerfrequenz | ca. 25 kHz |
Maximale Schrittfrequenz | 125 kHz |
Schrittmuster | Vollschritt, Halbschritt, 4 / 8 / 16 / 32 / 64-fach-Microstepping |
Auflösung | maximal 64 Schritte Microstepping |
Auflösung pro Umdrehung | ca. 5000 Positionen in typischen Anwendungen |
Diagnose LED für | Fehler Strang A, Fehler Strang B, Schrittverlust/Stillstand, Power, Enable, Drehrichtung, digitale Eingänge |
Anzahl digitale Eingänge | 2 |
Nennspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V |
Signalspannung "1" | 15 V ... 30 V |
Eingangsfilter | 0,2 ms |
Eingangsstrom | typisch 5 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 60 mA |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 1 x 8 Bit Status, 2 x 16 Bit Daten |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 1 x 8 Bit Control, 2 x 16 Bit Daten |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Gewicht | ca. 55 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 / EN 61800-6-3 * |
Schutzart | IP20 |
zulässige Einbaulage | ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage |
Kennzeichnung / Zulassung | CE, UKCA, cULus, EAC, |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).