KL2521-0010 - Prozessdatenaustausch

Control-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)

Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

Name

Reg_Access

0

SET_Z

SET_T

Cnt_Clr

Go_Counter

Ramp_Dis

Freq_Sel

Bit

Name

Beschreibung

Bit 7

Reg_Access

0bin: Registerkommunikation inaktiv (Prozessdatenaustausch)

Bit 5

SET_Z

Setzen von Ausgang Z

Bit 4

SET_T

Setzen von Ausgang T

Bit 3

Cnt_Clr

Der Zählerstand und durch eventuell gesetzte Over-/Underflow-Bits werden durch dieses Bit gelöscht, dies kann Flanken- oder Pegelgesteuert erfolgen (Feature.4).

Bit 2

Go_Counter

Ist die Fahrwegsteuerung aktiviert (Feature.9), wird bei gesetztem Bit auf einem vorgegebenen Zählerwert gefahren.

Bit 1

Ramp_Dis

Die Rampenfunktion wird aufgehoben, trotz aktivem Feature.5;
ist die Fahrwegsteuerung aktiv, wird sie durch dieses Bit abgebrochen.

Bit 0

Freq_Sel

Schnelle Umschaltung der Grund-Frequenz (nur bei deaktivierter Rampenfunktion)
0: Grund-Frequenz 1 (Reg 36/ 37)
1: Grund-Frequenz 2 (Reg 38 /39)

Anmerkung: Die Änderung der Grundfrequenz wird erst nach einem Reset wirksam!

Status-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)

Das Statusbyte wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.

Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

Name

Reg_Access

Error

Out_Z_ACK

Out_T_ACK

Overflow

Underflow

Ramp_Active

Sel_Ack

Bit

Name

Beschreibung

Bit 7

Reg_Access

0bin: Quittung für Prozessdatenaustausch

Bit 6

Error

Allgemeines Fehlerbit, kommt mit Over-/Underflow

Bit 5

Out_Z_ACK

Ausgang Z

Bit 4

Out_T_ACK

Ausgang T

Bit 3

Overflow

Tritt ein Überlauf (65535 -> 0) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt, wenn der Zähler ein Drittel des Messbereichs überschreitet (21845 -> 21846) oder sobald ein Unterlauf auftritt.

Bit 2

Underflow

Tritt ein Unterlauf (0 -> 65535) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt, wenn der Zähler zwei Drittel des Messbereichs unterschreitet (43690 -> 43689) oder sobald ein Überlauf auftritt.

Bit 1

Ramp_Active

Eine Rampe wird momentan durchfahren

Bit 0

Sel_Ack

Bestätigt den Wechsel der Grundfrequenz.