KL2521-0000, KL2521-0024 - Prozessdatenaustausch
Control-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | Reg_Access | 0 | Cnt_Clr | 0 | 0 | Go_Counter | Ramp_Dis | Freq_Sel |
Bit | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
Bit 7 | Reg_Access | 0bin: Registerkommunikation inaktiv (Prozessdatenaustausch) |
Bit 5 | Cnt_Clr | Der Zählerstand wird durch dieses Bit gelöscht oder gesetzt (Feature.10). Eventuell gesetzte Over-/Underflow-Bits werden ebenfalls durch dieses Bit gelöscht. Dies kann Flanken- oder Pegelgesteuert erfolgen (Feature.4). |
Bit 2 | Go_Counter | Ist die Fahrwegsteuerung aktiviert (Feature.9), wird bei gesetztem Bit auf einem vorgegebenen Zählerwert gefahren. |
Bit 1 | Ramp_Dis | Die Rampenfunktion wird aufgehoben, trotz aktivem Feature.5; |
Bit 0 | Freq_Sel | Schnelle Umschaltung der Grund-Frequenz (nur bei deaktivierter Rampenfunktion) |
Status-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)
Das Statusbyte wird von der Klemme zur Steuerung übertragen. Das Statusbyte enthält verschiedene Statusbits des analogen Eingangskanals:
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | Reg_Access | Error | Input_Z | Input_T | Overflow | Underflow | Ramp_Active | Sel_Ack/ |
Bit | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
Bit 7 | Reg_Access | 0bin: Quittung für Prozessdatenaustausch |
Bit 6 | Error | Allgemeines Fehlerbit, kommt mit Over-/Underflow |
Bit 5 | Input_Z | Endposition erreicht |
Bit 4 | Input_T | Der Istwert beim angeschlossenen Gerät stimmt nicht mit dem Sollwert des angeschlossenen Gerätes überein. |
Bit 3 | Overflow | Tritt ein Überlauf (65535 -> 0) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt, wenn der Zähler ein Drittel des Messbereichs überschreitet (21845 -> 21846) oder sobald ein Unterlauf auftritt. |
Bit 2 | Underflow | Tritt ein Unterlauf (0 -> 65535) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt, wenn der Zähler zwei Drittel des Messbereichs unterschreitet (43690 -> 43689) oder sobald ein Überlauf auftritt. |
Bit 1 | Ramp_Active | Eine Rampe wird momentan durchfahren |
Bit 0 | Sel_Ack/ | Bestätigt den Wechsel der Grundfrequenz. |
Die Änderung der Grund-Frequenz erfordert zur Aktivierung einen Reset.