Technische Daten

Technische Daten

KL2521, KL2521-0015
KS2521

KL2521-0024,
KS2521-0024

Anzahl der Ausgänge

1 Kanal (2 Differenzausgänge A, B)

Lastart**

Ohmsch, Optokoppler, Differenzeingänge

Nennlastspannung**

5 VDC intern

5 VDC .. 24 VDC, externe Speisung

Ausgangsstrom max.

50 mA, RS485-Spezifikation

max. 0,5 A

Grundfrequenz

100 Hz ... 500 kHz, Default: 50 kHz

Tastverhältnis

50 %

Auflösung

16 Bit über ein Wort im Feldbus, 24 Bit insgesamt nutzbar

Rampenberechnung

2 ms / Step

Zykluszeit Ausgabe

1 ms (K-Bus Synchron)

Totzeit

0,6 ms nach K-Bus-Zyklus

Anzahl der Eingänge

2 (+T, +Z)

2 (+T, +Z)

Eingangsstrom

2,3 mA bis 2,8 mA bei 5 V bis 30 V

Potenzialtrennung

500 V (K-Bus/Feldspannung Output / Input)

Stromaufnahme aus dem K-Bus

typ. 50 mA, max. 120 mA (lastabhängig)

Eingangsprozessabbild

24 Bit (16 Bit Eingangsdaten, 8 Bit Status)

Ausgangsprozessabbild

24 Bit (16 Bit Ausgangsdaten, 8 Bit Control)

Gewicht

ca. 50 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, UKCA, cULus, EAC, CCC,
ATEX, IECEx

CE, UKCA, cULus, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) abhängig von der Hardware-Version der Klemme, siehe Kapitel Anschluss der Ausgänge

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc