Technische Daten
Technische Daten | KL2442-0000 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 4,0 A (kurzschlussfest) je Kanal, 8 A bei Parallelschaltung |
Kurzschlussstrom | < 70 A |
Abschaltenergie (ind.) max. | k. A. |
Verpolungsschutz | ja |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Stromaufn. Powerkontakte | typ. 30 mA + Last |
Stromaufnahme K-Bus | 9 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 2 Outputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15mm x 100mm x 70mm (Breite angereiht 12 mm) |
Gewicht | ca. 70 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen‘ | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).