KL1402, KL1412 - LEDs und Anschlussbelegung

KL1402, KL1412 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.30: KL1402 - LEDs und Anschlussbelegung

KL1402, KL1412 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

Signal LED 1 - 2

grün

aus

Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V)

an

Signalspannung "1" (11 V ... 30 V)

KL1402, KL1412 – Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Name

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

+24 V

2

Sensor-Versorgung für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt)

0 V

3

Masse für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt)

⏚

4

⏚ (intern verbunden mit Klemmstelle 8)

Input  2

5

Eingang 2

+24 V

6

Sensor-Versorgung für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt)

0 V

7

Masse für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt)

⏚

8

⏚ (intern verbunden mit Klemmstelle 4)