KL1402, KL1412 - Technische Daten
Technische Daten | KL1402, KS1402 | KL1412, KS1412 |
|---|---|---|
Anschlusstechnik | 4-Leiter | |
Spezifikation | EN61131-2, Typ 1/3 | |
Anzahl der Eingänge | 2 | |
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | |
Signalspannung ‘0’ | -3 V … +5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
Signalspannung ‘1’ | 11 V … 30 V (EN 61131-2, Typ 3) | |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN61131-2, Typ 3) | |
Eingangsfilter | typ. 3,0 ms | typ. 0,2 ms |
Stromaufnahme vom K-Bus | typ. 3 mA | |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 1 mA + Last | |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Inputs | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Gewicht | ca. 50 g | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C | |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Kennzeichnungen / Zulassungen* | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |