KL1862, KL1862-0010, KL1872 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.55: KL1862 - LEDs und Anschlussbelegung KL1862, KL1862-0010, KL1872 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Signal LED 1 - 16 | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) | ||
KL1862, KL1862-0010, KL1872 - Anschlussbelegung
2 x 10-poliger Wannenstecker RM 2,54 mm mit Verriegelung zum Anschluss eines 2 x 10-poligen Steckverbinders (Pfostenbuchse mit Schneidklemmtechnik für Flachbandkabel); Standard FLK-Stecker (genormt nach IEC 60603-13).