KL1862, KL1862-0010, KL1872 - Technische Daten

Technische Daten

KL1862

KL1862-0010

KL1872

Anschlusstechnik

Flachbandkabel

Spezifikation

EN 61131-2, Typ 1/3

masseschaltend

EN 61131-2, Typ 1/3

Anzahl der Eingänge

16

Nennspannung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Signalspannung ‘0’

-3 V … 5 V

18 V … 30 V

-3 V … 5 V

Signalspannung ‘1’

11 V … 30 V

0 V … 7 V

11 V … 30 V

Eingangsstrom

typ. 3 mA

Eingangsfilter

typ. 3 ms

typ. 0,2 ms

Stromaufnahme vom K-Bus

typ. 3 mA

Stromaufnahme vom Flachkabelanschluss (24 VDC)

typ. 4 mA

Potentialtrennung

500 V (K-Bus / Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

16 Eingangsbits

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Abmessungen (B x H x T)

12 mm x 100 mm x 73 mm

Gewicht

ca. 50 g

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

0°C ... +55°C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25°C ... +85°C

Zulässige relative Feuchte

95%, keine Betauung

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Einbaulage

beliebig

Schutzart

IP20

Kennzeichnungen / Zulassungen*

CE, UKCA, cULus, EAC, CCC, ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc