KL1104, KL1114 - LEDs und Anschlussbelegung

KL1104, KL1114 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.9: KL1104 - LEDs und Anschlussbelegung

KL1104, KL1114 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

Signal LEDs 1 - 4

grün

aus

Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V)

an

Signalspannung "1" (15 V ... 30 V)

KL1104, KL1114 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Name

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

+24 V

2

Sensor-Versorgung +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt)

0 V

3

Sensor-Versorgung 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt)

Input  3

4

Eingang 3

Input  2

5

Eingang 2

+24 V

6

Sensor-Versorgung +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt)

0 V

7

Sensor-Versorgung 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt)

Input  4

8

Eingang 4