KL1002, KL1012 - Technische Daten
Technische Daten | KL1002, KS1002 | KL1012, KS1012 |
|---|---|---|
Anschlusstechnik | 4-Leiter | |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1 | |
Anzahl der Zähler | 2 | |
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | |
Signalspannung ‘0’ | -3 V … 5 V (EN 61131-2, Typ 1) | |
Signalspannung ‘1’ | 15 V … 30 V (EN 61131-2, Typ 1) | |
Eingangsfilter | typ. 3 ms | typ. 0,2 ms |
Eingangsstrom | typ. 5 mA (EN 61131-2, Typ 1) | |
Stromaufnahme vom K-Bus | typ. 3 mA | |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Eingangsbits | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Abmessungen | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Gewicht | ca. 50 g | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | -25°C ... +60°C | |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Kennzeichnungen / Zulassungen* | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |