Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
|---|---|
1.2.0 |
|
1.1.0 |
|
1.0.0 |
|
Firm- und Hardware-Stände
Dokumentation | KL1002/KS1002 | KL1012/KS1012 | KL1052/KS1052 | KL1104/KS1104 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
1.2.0 | 00 | 05 | 00 | 05 | 00 | 04 | 00 | 05 |
1.1.0 | 00 | 05 | 00 | 05 | - | - | 00 | 05 |
1.0.0 | 00 | 05 | 00 | 05 | - | - | 00 | 05 |
Dokumentation | KL1114/KS1114 | KL1154/KS1154 | KL1164/KS1164 | KL1184/KS1184 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
1.2.0 | 00 | 05 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 |
1.1.0 | 00 | 05 | - | - | - | - | - | - |
1.0.0 | 00 | 05 | - | - | - | - | - | - |
Dokumentation | KL1194/KS1194 | KL1212/KS1212 | KL1302/KS1302 | KL1304/KS1304 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
1.2.0 | 00 | 04 | 00 | 03 | 00 | 02 | 00 | 03 |
1.1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dokumentation | KL1312/KS1312 | KL1314/KS1314 | KL1402/KS1402 | KL1412/KS1412 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
1.2.0 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 |
1.1.0 | - | - | - | - | 00 | 01 | 00 | 01 |
1.0.0 | - | - | - | - | 00 | 01 | 00 | 01 |
Dokumentation | KL1404/KS1404 | KL1408/KS1408 | KL1414/KS1414 | KL1418/KS1418 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Firmware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
1.2.0 | 00 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 07 |
1.1.0 | 00 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 07 |
1.0.0 | 00 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 07 |
Dokumentation | KL1434/KS1434 | KL1488/KS1488 | KL1498/KS1498 | KL1804 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
1.2.0 | 00 | 08 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 00 |
1.1.0 | 00 | 08 | 00 | 02 | 00 | 03 | - | - |
1.0.0 | 00 | 08 | 00 | 02 | 00 | 02 | - | - |
Dokumentation | KL1814 | KL1808 | KL1809 | KL1819 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
1.2.0 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 01 |
1.1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dokumentation | KL1859 | KL1862 | KL1862-0010 | KL1872 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
1.2.0 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1.1.0 | - | - | - | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1.0.0 | - | - | - | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Dokumentation | KL1889 | |
|---|---|---|
Firmware | Hardware | |
1.2.0 | 00 | 00 |
1.1.0 | - | - |
1.0.0 | - | - |
Den K-Bus-Firmware und den Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 49 05 1B 03: 49 - Produktionswoche 49 |