KL1889 - Technische Daten

Technische Daten

KL1889

Anschlusstechnik

1-Leiter

Spezifikation

masseschaltend

Anzahl der Eingänge

16

Nennspannung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Signalspannung ‘0’

18 V … 30 V

Signalspannung ‘1’

0 V … 7 V

Eingangsfilter

typ. 3 ms

Eingangsstrom

typ. 3 mA (EN61131-2, Typ 3)

Stromaufnahme vom K-Bus

typ. 20 mA

Stromaufnahme Powerkontakte

typ. 4 mA + Last

Potentialtrennung

500 V (K-Bus / Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

16 Eingangsbits

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Leiterarten

eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse

Leiteranschluss

eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher

Bemessungsquerschnitt

eindrähtig: 0,08…1,5 mm2
feindrähtig: 0,25…1,5 mm2
Aderendhülse: 0,14…0,75 mm2

Abmessungen (B x H x T)

12 mm x 100 mm x 68 mm

Gewicht

ca. 55 g

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

-25°C ... +60°C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40°C ... +85°C

Zulässige relative Feuchte

95%, keine Betauung

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Einbaulage

beliebig

Schutzart

IP20

Kennzeichnungen / Zulassungen*

CE, UKCA, cULus, EAC, DNV, ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc