KL1809 - Einführung

KL1809 - Einführung 1:Abb.47: KL1809

Busklemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms

Die digitale Eingangsklemme KL1809 erfasst binäre 24 VDC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält sechzehn Kanäle deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der KL1809 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0 VDC-Powerkontakt.