KL1804, KL1814 - Einführung
Abb.42: KL1804
Abb.43: KL1814Busklemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC
Die digitalen Eingangsklemmen KL1804 und KL1814 erfassen binäre 24 VDC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemmen enthalten vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der KL1804 und der KL1814 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0 V-Powerkontakt.
Weiterführende Informationen