KL1212 - Technische Daten
Technische Daten | KL1212, KS1212 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1 |
Anzahl der Zähler | 2 |
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Signalspannung ‘0’ | -3 … +5 V (EN61131-2, Typ 1) |
Signalspannung ‘1’ | 15 … 30 V (EN61131-2, Typ 1) |
Eingangsfilter | typ. 3 ms |
Eingangsstrom | typ. 5 mA (EN61131-2, Typ 1) |
Sensorversorgung max. | 0,5 A (kurzschlussfest) |
Stromaufnahme vom K-Bus | typ. 8 mA |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) |
Bitbreite im Prozessabbild | Input/Output: 4 Inputs (2 Fehler-Bits/2 Signal-Bits); 2 Outputs (2 Sensorversorgung) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Gewicht | ca. 55 g |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | Beliebig |
Schutzart | IP20 |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Kennzeichnungen / Zulassungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |