KL1184 - LEDs und Anschlussbelegung

KL1184 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.13: KL1184 - LEDs und Anschlussbelegung

KL1184 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

Signal LEDs 1 - 4

grün

aus

Signalspannung "0" (18 V ... 30 V)

an

Signalspannung "1" (0 V ... 7 V)

KL1184 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Name

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

+24 V

2

Sensor-Versorgung für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt)

0 V

3

Masse für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt)

Input 3

4

Eingang 3

Input 2

5

Eingang 2

+24 V

6

Sensor-Versorgung für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt)

0 V

7

Masse für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt)

Input 4

8

Eingang 4