Technische Daten
Technische Daten | KL1702-0000, | KL1712-0000, | KL1712-0010, | KL1712-0060, |
|---|---|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 2 | |||
Anschlusstechnik | 4-Leiter | |||
Nennspannung | 120 VAC/230 VAC | 120 VAC/DC | 24 VAC/DC | 60 VDC |
Signalspannung "0" | 0 V … 40 V | 0 V … 5 V | 0 V … 20 V | |
Signalspannung "1" | 79 V … 260 V | 80 V … 140 V | 14 V … 28,8 V | 40 V … 70 V |
Eingangsfilter | typ. 10 ms | |||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typ. 3 mA | |||
Schaltzeiten | 10 ms | |||
Eingangsstrom | > 3 mA, typ. 6 mA | |||
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) | |||
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Eingangsbits | |||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |||
Verwendung für | 230 V-Netze | 120 V-Netze | 24 V-Netze | Bahn-Netze |
Abmessungen (B x H x T) | 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) | |||
Gewicht | ca. 60 g | |||
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C …+55°C | |||
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C …+70°C | |||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 5 %...95 %, keine Betauung | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Einbaulage | Beliebig | |||
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |||
Schutzart | IP20 | |||
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX | CE, UKCA, cULus, EAC, | CE, UKCA, cULus, EAC | |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |