Anschlussbelegung und LEDs

KL1722/KS1722 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Eingang 1 | 3 | Eingang 1, Neutralleiter, zugehörig zu Eingang 1 |
Eingang 2 | 7 | Eingang 2, Neutralleiter, zugehörig zu Eingang 2 |
KL1722/KS1722 - LED-Anzeigen
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Signal LEDs 1 bis 2 | grün | aus | Signalspannung "0" (0 V ... 40 V) |
an | Signalspannung "1" (79 V ... 260 V) | ||