Technische Daten
Technische Daten | KL1722, KS1722 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl der Zähler | 2 |
Nennspannung | 120/230 VAC |
Signalspannung ‘0’ | 0 V … 40 V |
Signalspannung ‘1’ | 79 V … 260 V |
Eingangsfilter | typ. 10 ms |
Eingangsstrom | typ. >3 mA, 6 mA |
Stromaufnahme vom K-Bus | typisch 3 mA |
Schaltzeiten | 10 ms |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung), 3750 VAC, 1 Min. |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Eingangsbits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Besondere Eigenschaften | ohmsch/kapazitives Eingangsverhalten |
Gewicht | ca. 60 g |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UKCA, cULus, EAC, GL, ATEX |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |