KL1501 - Prozessdatenaustausch
Control-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)
Mit dem Control-Byte werden in der Zählerklemme KL1501 im Prozessdatenaustausch verschiedene Aktionen ausgelöst:
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | REG=0 | 0 | CNT_SET | CNT_INH | SET_A1 | SET_A0 | EN_A1 | EN_A0 |
Bit | Funktion |
|---|---|
CNT_SET | Der Zähler wird auf den Wert, der über die Prozessdaten vorgegeben wird, gesetzt. |
CNT_INH | Der Zähler wird gestoppt, solange dieses Bit aktiv ist. Der alte Zählerstand bleibt dabei erhalten. |
SET_A1 | Setzt den zweiten Ausgang |
SET_A0 | Setzt den ersten Ausgang |
EN_A1 | Dieses Bit enabled die über R32 aktivierte interne Funktion. |
EN_A0 | Dieses Bit enabled die über R32 aktivierte interne Funktion. |
- Setzen der Ausgänge A0, A1
Mit den Control- Bits EN_A0, EN_A1 können die Funktionen zum Setzen der Ausgänge scharf geschaltet werden. Die Control- Bits SET_A0 bzw. SET_A1 werden bei gesetzten EN_A0, EN_A1 ignoriert.
Status-Byte im Prozessdatenaustausch (REG=0)
Das Statusbyte wird von der Klemme zur Steuerung übertragen. Das Statusbyte enthält verschiedene Statusbits der Zählerklemme KL1501
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | REG=0 | 0 | SET_ACC | INH_ACC | ST_A1 | ST_A0 | ST_V/R | ST_CLK |
Bit | Funktion |
|---|---|
SET_ACC | Die Daten zum Setzen des Zählers wurden von der Klemme übernommen. |
INH_ACC | Solange dieses Bit gesetzt ist, ist der Zähler gestoppt. |
ST_A1 | Der Zustand von Ausgang A1 wird in diesem Bit wiedergegeben. |
ST_A0 | Der Zustand von Ausgang A0 wird in diesem Bit wiedergegeben. |
ST_V/R | Der Zustand vom V/R- Eingang wird in diesem Bit wiedergegeben. |
ST_CLK | Der Zustand von CLOCK- Eingang wird in diesem Bit wiedergegeben. |