Alternatives Format
Im alternativen Format wird die KL1501 mit 4/6 Byte Eingangs- und 4/6 Byte Ausgangsdaten gemappt.
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: nein | 0 | D0 | Cnt-CB/SB |
1 | D2 | D1 |
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: nein | 0 | Cnt-CB/SB | D0 |
1 | D1 | D2 |
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: ja | 0 | Cnt-CB/SB | CB/SB |
1 | Res. | D0 | |
2 | D2 | D1 |
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: ja | 0 | D0 | CB/SB |
1 | Res. | Cnt-CB/SB | |
2 | D1 | D2 |
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: ja | 0 | Res. | CB/SB |
1 | D0 | Cnt-CB/SB | |
2 | Res. | Res. | |
3 | D2 | D1 |
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
|---|---|---|---|
Komplette Auswertung: ja | 0 | Res. | CB/SB |
1 | Cnt-CB/SB | D0 | |
2 | Res. | Res. | |
3 | D1 | D2 |
Legende
Komplette Auswertung | Die Klemme wird mit Control- und Status-Byte gemappt. |
Motorola-Format | Es ist Motorola- oder Intel-Format einstellbar. |
Word-Alignment | Die Klemme liegt auf einer Wortgrenze im Buskoppler. |
CB | Control-Byte (erscheint im Prozessabbild der Ausgänge). |
SB | Status-Byte (erscheint im Prozessabbild der Eingänge). |
Cnt-CB | Control-Byte im Prozessdatenaustausch. |
Cnt-SB | Status-Byte im Prozessdatenaustausch. |
D0 | Daten-Byte 0 |
D1 | Daten-Byte 1 |
D2 | Daten-Byte 2 |
Res. | Dieses Byte belegt den Prozessdatenspeicher, hat aber keine Funktion. |