Standard Format
Im Standard Format wird die KL1501 mit 5 Byte Eingangs- und 5 Byte Ausgangsdaten gemappt.
Default-Mapping für: CAN-, DeviceNet-, ControlNet-, Modbus-, RS232- und RS485-Koppler
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
---|---|---|---|
Komplette Auswertung: egal | 0 | D0 | CB/SB |
1 | D2 | D1 | |
2 | Res. | D3 |
Default-Mapping für: Profibus- und Interbus-Koppler
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
---|---|---|---|
Komplette Auswertung:egal | 0 | D3 | CB/SB |
1 | D1 | D2 | |
2 | Res. | D0 |
Default-Mapping für: Lightbus- und Ethernet-Koppler sowie Busklemmen Controller (BCxxxx, BXxxxx)
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
---|---|---|---|
Komplette Auswertung: egal | 0 | Res. | CB/SB |
1 | D1 | D0 | |
2 | D3 | D2 |
Bedingungen | Wort-Offset | High Byte | Low Byte |
---|---|---|---|
Komplette Auswertung: egal | 0 | Res | CB/SB |
1 | D2 | D3 | |
2 | D0 | D1 |
Legende
Komplette Auswertung | Die Klemme wird mit Control- und Status-Byte gemappt. |
Motorola-Format | Es ist Motorola- oder Intel-Format einstellbar. |
Word-Alignment | Die Klemme liegt auf einer Wortgrenze im Buskoppler. |
CB | Control-Byte (erscheint im Prozessabbild der Ausgänge). |
SB | Status-Byte (erscheint im Prozessabbild der Eingänge). |
D0 | Datenbyte 0 |
D1 | Datenbyte 1 |
D2 | Datenbyte 2 |
D3 | Datenbyte 3 |
Res. | Dieses Byte belegt den Prozessdatenspeicher, hat aber keine Funktion. |