Kontaktbelegung

KL1501, KS1501 | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Beschreibung | |
Bezeichnung | Nr. | |
V/R CLOCK1 Gate | 1 | Eingang Vorwärts-/Rückwärtszähler (Betriebsart: V/R-Zähler) |
+24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt) |
Ausgang 1 | 4 | Ausgang 1 |
Clock | 5 | Eingang Clock |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt) |
Ausgang 2 | 8 | Ausgang 2 |
KL1512, KS1512 | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Beschreibung | |
Bezeichnung | Nr. | |
Eingang 1 | 1 | Eingang 1 |
+24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt) |
n.c. | 4 | Nicht belegt |
Eingang 2 | 5 | Eingang 2 |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt) |
n.c. | 8 | Nicht belegt |